Magnetkodierte Sicherheitswegmesssysteme

Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Die magnetkodierten Sicherheitswegmesssysteme verfügen über eine sichere inkrementelle sin/cos Schnittstelle und über eine sichere absolute SSI- oder BiSS-C-Schnittstelle. Damit sind sie ideal für sicherheitsgerichtete Anwendungen (zertifiziert vom TÜV Rheinland). Und durch die große Messlänge bis 48 m und sehr hohe Wiederholgenauigkeit (< 1 µm) vielseitig einsetzbar.

Die Besonderheiten

  • sicher: erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 13849-1:2015 (Maschinenrichtlinie, Pld), IEC 61508:2010 (Funktionale Sicherheit, SIL2) und EN IEC 61800-5-2:2007 (Sicherheitsfunktion, SIL2)
  • zeitsparend: leicht einzurichten, keine Konfiguration
  • universell einsetzbar: Messlängen bis zu 48 m, Auflösung einstellbar, hohe Systemgenauigkeit bis 20 μm
  • komfortabel: Parametrier- und Diagnosefunktionen

Verfügbarkeit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Messbereich Schnittstelle Auflösung Referenzsignal Leseabstand Performance Level Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
Aktionen

BML08FH

BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
843.8 EUR 2 m Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm 3

BML0C0M

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
843.8 EUR 8 m Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm d 3

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.